BCC034M
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M415-0000-1A-036-VS8334-100
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC afgeschermd grijs, 10 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -20...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC