BCC03N1
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M425-M313-3F-300-PX0334-030
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Gebogen, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K