BCC05RN

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-050

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
TPE geel, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
22 AWG
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...105 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11