BCC06KZ
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050
- Aansluiting
- M23x1-Bus, Recht, 19-polig
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 19
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 125 VDC / 125 VAC