BCC09W0
Aansluitkabels
Typecode:
BCC A315-0000-10-030-VS85N6-050
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Aansluiting
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Interface
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC Shielded gray, 5 m
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde