BCC0ACL
Aansluitkabels
Typecode:
BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Aansluiting
- 7/8"-Stekkers, Recht, 3-polig
- Kabel
- PVC Yellow, 10 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 16 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 13.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde