BCC0E9J
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-100
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 12-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 12-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 12
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.5 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K