- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Bus, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M12x1-Bus, 3-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP68
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Goedkeuring / conformiteit
- WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06