BCC0KAF
Verbindingskabels
Typecode:
BCC W323-W313-30-602-TW0334-003
- Aansluiting 1
- M8x1-Bus, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen/nee
- Functie-indicatie (pin 4)
- LED geel
- Kabel
- FEP lasvonkbestendig zwart, 0.3 m
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -100...200 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65/IP65