BCC0L2Y
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-006
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR grijs, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K