BCC0LUF
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M415-0000-2L-003-PX04A5-020
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -30...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K