- Functie
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contacttemperatuur - Trilling, frequentiebereik
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Trilling, aantal meetassen
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Contacttemperatuur, meetbereik
- -40…+80 °C
- Nominale bedrijfsspanning Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 1.5 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K
- Omgevingstemperatuur
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90