BCS0055

S-BCS R

Typecode:

BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49

Aan het laden...
Afmeting
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
1...8 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
PP
Actief vlak, materiaal
PP
Omgevingstemperatuur
-30...70 °C
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02