BES00HA

Beschikbaar

S-BES M M

Typecode:

BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,2

Aan het laden...
Afmeting
Ø 5 x 27 mm
Bouwvorm
M5x0.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
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
Moer

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires