BES0181

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-300-S166-S49-01,5

Aan het laden...
Afmeting
40 x 8 x 8 mm
Bouwvorm
8x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 1.50 m, PUR