BES01FU
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-355-BO-C-03
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BES05E1
BES M18MP-NSC50B-BV03
- Afmeting
- Ø 18 x 76.5 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde