BES01J5
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-361-S4-C
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BES04R7
BES M18MN-NSC80F-S04G
- Afmeting
- Ø 18 x 83 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 200 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde