BES01LA
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-375-S4-C
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 12 x 70 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- NPN verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 3500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde