BES021R
Inductieve Factor 1-sensoren
Typecode:
BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- 40 x 40 x 62 mm
- Bouwvorm
- 40x40
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 15 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 13 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Aanvullende eigenschappen
-
Functiebewaking
Lastherkenning/afstelhulp/monitoruitgang
Monitoruitgang met interne functiecontrole
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde