BES0226

Beschikbaar

S-BES Q80 S

Typecode:

BES Q80KA-PAH50F-S04Q

Aan het laden...
Afmeting
106 x 80 x 40 mm
Bouwvorm
80x80
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
50 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Schakelfrequentie
50 HZ
Behuizingsmateriaal
PBT, GF30
Actief vlak, materiaal
PBT, GF30
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...55 VDC