BES02HL

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES 516-324-SA26-03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 55.5 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 3,00 m, PTFE
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...120 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires