BES02MC
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 113-356-SA6-S4
- Afmeting
- Ø 12 x 91.5 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 3.7 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 20...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C