BES02NJ
Hogedrukbestendige inductieve sensoren
Typecode:
BES M18EI-PSC72B-S04G-S
- Afmeting
- Ø 18 x 65 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 7.2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 350 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Edelstaal
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 40 bar