BES02PU

Beschikbaar

BES M MF

Typecode:

BES M08MH1-PSC20B-S04G-101

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 65 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
700 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
keramisch gecoat
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC