- Afmeting
- Ø 8 x 66 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, verchroomd
- Actief vlak, materiaal
- keramisch gecoat
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C