- Afmeting
- Ø 18 x 90 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- normally open (NO)
- Schakelfrequentie
- 15 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Edelstaal
- Aansluiting
- Connectoren, 1/2"-20 UNF-2A-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 20...300 VDC/20...250 VAC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE - Aanvullende eigenschappen
- Selectief ijzerhoudend