BES030K

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-325-E5-Y-S4

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 50 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68
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
Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires