BES034C
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-3024-SA2-03
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- Ø 14 x 41 mm
- Bouwvorm
- M14x1
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 400 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde