- Afmeting
- Ø 8 x 40 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- ongepoold Verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 1500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C