USB 2.0 camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
2 versies
Klein, praktisch en kosteneffectief - dat zijn de kenmerken van onze USB 2.0 single-board camera's. Vooral op het gebied van medische technologie zijn USB-camera's onmisbaar geworden.
Ze hebben onder andere een uitstekende beeldkwaliteit en een hoge framerate. De driver en de Field Programmable Gate Array (FPGA) vormen een perfect team dat de belasting van de PC tot een minimum beperkt.
We bieden een breed assortiment met verschillende versies.
Kenmerken en voordelen:
- Compacte cameraserie voor eenvoudige beeldacquisitie
- overdrachtssnelheden van 480 MBit/s
- hoge beeldkwaliteit met resoluties tot 5 MPixel
- Eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
2 versies
Bestelcode | Prijs | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | PNP galvanisch gescheiden | PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP galvanisch gescheiden | PNP galvanisch gescheiden | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.