BES03UY
Hogedrukbestendige inductieve sensoren
Typecode:
BES M08EE1-PSC20B-S49G-S
Aangekondigde productiestop
Aanbevolen alternatief
BES05Y4
BES M08EG-PSC20B-S49G-S
- Afmeting
- Ø 8 x 50 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Actief vlak, materiaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 80 bar