BES04AP

Beëindigd

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M18MI1-PSC80B-BP05

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Afmeting
Ø 18 x 76.5 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT/PA 12
Aansluiting
Kabel, 5.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67, aan het actieve vlak
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Elektrische accessoires