BES0517
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MI-PSC80B-S04G
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BES05KH
BES M12MG1-PSC80B-S04G
- Afmeting
- Ø 12 x 65 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- quasi vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 300 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde