BES0587
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519
- Afmeting
- 40 x 8 x 8 mm
- Bouwvorm
- 8x8
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT, gecoat
- Aansluiting
- Kabel, 2,0 m, TPE
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C