- Afmeting
- Ø 18 x 56 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 8 mm
- Schakeluitgang
- PNP
- Schakelfrequentie
- 110 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal, gecoat
- Actief vlak, materiaal
- Edelstaal, gecoat
- Aansluiting
- Connectoren-Stekkers, 3-polig
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aanvullende eigenschappen
- Factor 1