BES05W8
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES Z04E-PSD12Z-EP00,2-504
- Afmeting
- Ø 7.9 x 24 mm
- Bouwvorm
- D7.9
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.2 mm
- Schakeluitgang
- 2x PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, TPE-V
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 10...100 °C