BES05ZN
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M18MF2-UST50B-S21G
- Afmeting
- Ø 18 x 63.5 mm
- Bouwvorm
- M18x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- ongepoold Maakcontact (NO)
- Behuizingsmateriaal
- Messing, verchroomd
- Actief vlak, materiaal
- PBTP
- Aansluiting
- Connectoren, 1/2"-20 UNF-2A-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...300 VDC/20...265 VAC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
CCC