BFO00C3
Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
Typecode:
BFO D10-XA-VB-EAK-10-02
- Uitvoering
- M3, standaard
- Gebruik
- Voor vezelbasisapparaten BFB
- Referentiebasisapparaat
- BFB 75K-001-..
- Vezeltypemateriaal
- PMMA
- Kabellengte L
- 2 m
- Mantelmateriaal
- PE
- Omgevingstemperatuur
- -55...70 °C
- Materiaal
-
Roestvrij staal (1.4301) vernikkeld
Messing - Actief vlak, vezels
- Ø 0.5 mm (2x)
- Actief vlak, vezelindeling
- naast elkaar
- Beschermingsklasse
- IP65
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06