BFO00FP
Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
Typecode:
BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-01
107,00 EUR
catalogusprijs
Om technische redenen kunnen uw individuele voorwaarden momenteel niet van de server worden gehaald. De prijsberekening verwijst daarom naar de catalogusprijzen. Wij nemen uw bestelling op. Voor zover uw voorwaarden opvraagbaar zijn, wordt een factuur met uw prijs aangemaakt en per e-mail naar u verzonden. Betaling is op dit moment dus alleen mogelijk per factuur.
Beschikbaarheid
Aan het laden...
14 Pc.
- Uitvoering
- M6, coax-optiek
- Gebruik
- Voor vezelbasisapparaten BFB
- Referentiebasisapparaat
- BFS 33M-GSS-..
- Vezeltypemateriaal
- PMMA
- Kabellengte L
- 1 m
- Mantelmateriaal
- PE
- Reikwijdte
- 80 mm
- Omgevingstemperatuur
- -55...70 °C
- Materiaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Actief vlak, vezels
-
Ø 0.25 mm (16x)
Ø 1.0 mm - Actief vlak, vezelindeling
- Ring rond individuele vezel
- Beschermingsklasse
- IP65
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06