BIR000J

Beschikbaar

S-BIR SSI

Typecode:

BIR 01-0600-K15SL0-000S15

Aan het laden...
Aansluiting
Connectoren, M12x1, 8-polig
Behuizingsmateriaal
Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
Meetlengte
600 mm
Interface
SSI V1.1
IO-Link
lineair stijgend/dalend
Uitgangskarakteristiek
lineair stijgend/dalend
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67, met connector
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

Scharnierstang voor profielmodel

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02