BIS009A
LF-processoren (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-6002-019-650-03-ST11
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Interface
- Profibus DP Slave galvanisch gescheiden
- Ondersteunde RFID-technologieën
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 2
- Bedrijfsspanning UB
- 19.2...28.8 VDC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, met S/leeskop
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aansluiting
- Stekkers, 5-polig, B-Gecodeerd M12x1-Bus, 5-polig, B-Gecodeerd Stekkers, 5-polig
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01