BLG000N
Basic vingerbescherming
Typecode:
BLG 4A-165-600-014-O01-SX
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Performance Level
- e
- Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reactietijd max.
- 47 ms
- Goedkeuring / conformiteit
-
Veiligheid
cULus
CE
WEEE - Werkingsprincipe
- contactloos (opto-elektronisch)
- Detectievermogen
- 14 mm
- Veiligheidsveldhoogte (Hp)
- 1650 mm
- Reikwijdte
- 6 m
- Aansluiting 1
- Zenders: M12x1-Stekkers, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- Ontvanger: M12x1-Stekkers
- Schakeluitgang
- 2x PNP OSSD
- Afmeting
- 32.3 x 1733.3 x 37 mm
- Omgevingstemperatuur
- 0...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP65
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gelakt, geel (RAL 1003)
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620
- eCl@ss 4.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-27-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-27-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-27-04