BMF000J

Cilindrische magnetische veldsensoren

Typecode:

BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6

Aan het laden...

Aanbevolen alternatief

BMF000L

BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3

Afmeting
Ø 6.5 x 30 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR, 0.6 m
Toepassing
flexibele montage
Schakelafstanden > 20 mm mogelijk
Bevestiging
Klemmen
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
10000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04