BNI00J9
IO-link sensor-/actuatorhubs
Typecode:
BNI LH1-313-S11-K091
- Interface
- IO-Link 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 16x NPN type 3
- Digitale uitgangen
- 8x NPN
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Uitbreidingspoort
- Nee
- Eenkanaals monitoring
- Ja
- Totale stroom US, (sensor)
- 2 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 2 A
- Schakelstroom
- 8x 200 mA
- Behuizingsmateriaal
- Pc, transparant
- Afmeting
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Omgevingstemperatuur
- -20...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, vastgeschroefde toestand
- Overdrachtsnelheid
- COM3 (230.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 2 ms
- Procesgegevens IN
- 6 bytes
- Procesgegevens OUT
- 2 bytes
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02