BOD000E

Beschikbaar

BOD 26K

Typecode:

BOD 26K-LBR05-S115-C

Aan het laden...
Serie
26K
Afmeting
17 x 50 x 50 mm
Interface
RS485
Analoog, stroom 4…20 mA
lineair stijgend/dalend
2x PNP Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische afstandssensor
Werkingsprincipe optisch
Triangulatie
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
2 x 4.5 mm bij 300 mm
Reikwijdte
80...300 mm instelbaar
Nauwkeurigheid
±0.25 % FS
Herhalingsnauwkeurigheid
0.25 % FS
Resolutie
0.1 % FS
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01