- Serie
- 6K
- Afmeting
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link
Analoog, spanning 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 8 x 8 mm bij 80 mm
- Reikwijdte
- 20...80 mm
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.4 mm
- Resolutie
- ≤ 0.12 mm
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Bedrijfsspanning UB
- 13...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01