BOH0064

Beschikbaar

S-BOH T

Typecode:

BOH TI-M03-012-01-S49F

Aan het laden...
Serie
M03
Afmeting
Ø 3 x 8 mm
Interface
Voor schakelversterker
Werkingsprincipe
Optische sensorkop
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED infrarood
Lichtvlekgrootte
Ø 30 mm bij 100 mm
Reikwijdte
0...800 mm
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Epoxy
Bevestiging
Moer M3
Kleinste deel typ.
0.2 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Versterkers voor sensorkoppen

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05