- Serie
- 18MR
- Afmeting
- Ø 18 x 18 mm
- Interface
- PNP Maakcontact (NO)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, triangulatie
- Optische bijzonderheid
- Achtergrondonderdrukking
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Reikwijdte
- 10...120 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Messing, verchroomd
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04