- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- R01E
- Afmeting
- 20 x 32 x 9 mm
- Interface
- NPN Maakcontact (NO)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Reikwijdte
- 0...2.2 m
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.20 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Actief vlak, materiaal
- PA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
Ecolab
cULus
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01