- Serie
- 6K
- Afmeting
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN/IO-Link Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Ingangsfunctie
-
Toetsblokkering aan/uit
Gelijke functie als toets - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, energetisch
- Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 0.7 x 0.7 mm bij 250 mm
- Reikwijdte
- 1...250 mm
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528